Catalog navigation
Code
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
No de produit
231-712/037-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
7.62 mm
Nbre de pôles
12
Hauteur
14.30 mm
Largeur
105.50 mm
Profondeur
29.60 mm
Nombre des postes de serrage
12
Nombre des potentiels
12
Couleur
orange
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm
Poids
26.684 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale