{wago/pg22/serie2000/2000-2239_0099_0999-0962.prj},{NB=2000-2239/099-000_HI},{BESTNR=2000-2239/099-000},{NENNQUER=1.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=4.20},{BAC476=61.80},{BAA018=69.70},{GEWICHT=10.109},{BAH005=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{AAB500=13.50},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4055143874151},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.14},{AAB789=1.50},{BAC740=0.14},{BAC677=1.50},{BAC739=0.14},{BAC676=1.50},{AAB937=0.50},{AAB787=1.50},{AAP403=2},{AAP530=2},{AAS575=0.434},{AAS574=13.500},{FEINMINAWG=24},{FEINMAXAWG=16},{ABISOMIN=9.00},{ABISOMAX=11.00},{AAU733=Doppelstockklemme, 1 mm², 13.5 A, blau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.14 - 1.5},{EINDRAEHTDIREKT=0.5 - 1.5},{FEINDRAEHTIG=0.14 - 1.5},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1