{wago/pg22/serie2002/2002-1991_0999-0962.prj},{NB=2002-1991_HI},{BESTNR=2002-1991},{AAU733=Abschluss- und Zwischenplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=29.31},{BAE496=1.00},{LAENGE=72.33},{BAA351=grau},{GEWICHT=1.990},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4050821089001},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2002-1991},{LINKEN=http://www.wago.com/global/2002-1991},{AAO677=WAGO},{AAO676=2002-1991},{AAW338=Abschluss- und Zwischenplatte},{AAU734=Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick},{AAB422=Ja},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=http://www.wago.com/2002-1991},{FILENAME=2002-1991}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2