Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
Strip length
10 - 12 mm
Measured voltage
250 V
Current intensity
0.5 A
Height
52.00 mm
Width
5.20 mm
Depth
70.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
2
Color
grau
Comment
Weight
10.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais