{wago/pg22/serie2002/2002-2611_0867_0999-0962.prj},{NB=2002-2611/1000-867_HI},{BESTNR=2002-2611/1000-867},{BEZEICHNUNG=Doppelstock-Sicherungsklemme, 2.5 mm², 6.3 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.25 - 2.5 (4)},{QUERSCHNITT2=22 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=6},{HOEHE=76.00},{BREITE=6.20},{TIEFE=93.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=120 V},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=23.191},{ECLASS71=27-14-11-16},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2002-2611_1000-867},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2002-2611_1000-867},{FILENAME=2002-2611_1000-867}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1