{wago/pg22/serie2002/2002-2707_0950_0999-0962.prj},{NB=2002-2707/999-950_HI},{BESTNR=2002-2707/999-950},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{BAC137=5.20},{BAC476=51.70},{BAA018=92.50},{GEWICHT=16.443},{AAO663=4055143622592},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.25},{AAB789=4.00},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=1.00},{AAB787=4.00},{AAP403=2},{AAP530=2},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=Doppelstockklemme, 2,5 mm², 24 A, grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 4},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=1 - 4},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grün-gelb},{BAC487=Polyamid},{LOD=HI}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1