{wago/pg22/serie2002/2002-2791_0999-0962.prj},{NB=2002-2791_HI},{BESTNR=2002-2791},{AAU733=Abschlussplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=47.70},{BAE496=0.80},{LAENGE=91.93},{BAA351=grau},{GEWICHT=2.950},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4055143622004},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2002-2791},{LINKEN=http://www.wago.com/global/2002-2791},{AAO677=WAGO},{AAO676=2002-2791},{AAW338=Abschlussplatte},{AAU734=Abschlussplatte, 0,8 mm dick},{AAB422=Nein},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=http://www.wago.com/2002-2791},{FILENAME=2002-2791}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2