Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
Strip length
10 - 12 mm
Measured voltage
500 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
24 A
No. of poles
Width
5.20 mm
Color
grau
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais