{wago/pg22/serie2005/2005-7692_0999-0962.prj},{NB=2005-7692_HI},{BESTNR=2005-7692},{AAU733=Abschluss- und Zwischenplatte, orange},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=42.80},{BAE496=1.00},{LAENGE=122.60},{BAA351=orange},{GEWICHT=3.870},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4045454448172},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2005-7692},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2005-7692},{AAO677=WAGO},{AAO676=2005-7692},{AAW338=Abschluss- und Zwischenplatte},{AAU734=Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick},{AAB422=Ja},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/2005-7692},{FILENAME=2005-7692}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1