{wago/pg22/serie2006/2006-1208_0999-0962.prj},{NB=2006-1208_HI},{BESTNR=2006-1208},{NENNQUER=6.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=7.50},{BAC476=32.90},{BAA018=57.40},{GEWICHT=17.294},{AAO663=4050821189121},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.50},{AAB789=10.00},{BAC740=0.50},{BAC677=10.00},{BAC739=0.50},{BAC676=10.00},{AAB937=2.50},{AAB787=10.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{FEINMINAWG=20},{FEINMAXAWG=8},{ABISOMIN=13.00},{ABISOMAX=15.00},{AAU733=2-Leiter-Schirmleiterklemme, 6 mm², weiß},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.5 - 10},{EINDRAEHTDIREKT=1 - 10},{FEINDRAEHTIG=0.5 - 10},{FEINDRAEHTHUELS=2.5 - 10},{ABISOLIERLAENGE=13 - 15},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=weiß},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=DE},{LOD=HI}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1