{wago/pg22/serie2006/2006-1671_0848_0999-0962.prj},{NB=2006-1671/1000-849},{BESTNR=2006-1671/1000-849},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6 (10)},{QUERSCHNITT2=20 - 8},{ABISOLIERLAENGE=13 - 15},{HOEHE=37.00},{BREITE=7.50},{TIEFE=96.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=AC/DC 48 V},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=41.800},{ECLASS71=27-14-11-26},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2006-1671_1000-849},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2006-1671_1000-849},{FILENAME=2006-1671_1000-849}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4