{wago/pg22/serie2006/2006-0911_1000_0999-0962.prj},{NB=2006-911/1000-542},{BESTNR=2006-911/1000-542},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=800},{STROM=10},{HOEHE=46.50},{BREITE=7.40},{TIEFE=39.50},{FARBE=grau},{GEWICHT=6.500},{BEMERKUNGEN=30 - 65 V},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-49},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2006-911_1000-542},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2006-911_1000-542}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4