{wago/pg22/serie2007/2007-8891_0999-0962.prj},{NB=2007-8891_HI},{BESTNR=2007-8891},{AAU733=Abschlussplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=46.71},{BAE496=1.50},{LAENGE=99.30},{BAA351=grau},{GEWICHT=5.690},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4050821484929},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2007-8891},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2007-8891},{AAO677=WAGO},{AAO676=2007-8891},{AAW338=Abschlussplatte},{AAU734=Abschlussplatte, 1,5 mm dick, ohne Plombiermöglichkeit},{AAB422=Nein},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/2007-8891},{FILENAME=2007-8891},{BG1=1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2