{wago/pg18/serie2020/2020-1401_0999-0962.prj},{NB=2020-1401_HI},{BESTNR=2020-1401},{NENNQUER=1.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=3.50},{BAC476=32.50},{BAA018=85.20},{GEWICHT=6.580},{BAH005=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{AAB500=13.50},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4050821145301},{AAD931=85369019},{AAB940=0.14},{AAB789=1.50},{BAC740=0.14},{BAC677=1.50},{BAC739=0.14},{BAC676=1.50},{AAB937=0.50},{AAB787=1.50},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS575=0.434},{AAS574=13.500},{FEINMINAWG=20},{FEINMAXAWG=16},{ABISOMIN=9.00},{ABISOMAX=11.00},{AAU733=2-Leiter/2-Pin-Basisklemme, 1 mm², 13,5 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.14 - 1.5},{EINDRAEHTDIREKT=0.5 - 1.5},{FEINDRAEHTIG=0.14 - 1.5},{FEINDRAEHTHUELS=0.5 - 1.5},{LOD=HI}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2