Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
0.14 - 1.5 mm²
Cross section
24 - 16 AWG
Strip length
9 - 11 mm
Measured voltage
500 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
13.5 A
PIN SPACING
3.50 mm
No. of poles
1
Height
40.50 mm
Width
4.20 mm
Depth
20.70 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
Color
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais