{wago/pg18/serie2020/2020-2201_0999-0962.prj},{NB=2020-2201_HI},{BESTNR=2020-2201},{NENNQUER=1.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{BAC137=3.50},{BAC476=51.30},{BAA018=80.10},{GEWICHT=8.510},{BAH005=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{AAB500=13.50},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4050821049456},{AAD931=85369019},{AAB940=0.14},{AAB789=1.50},{BAC740=0.14},{BAC677=1.50},{BAC739=0.14},{BAC676=1.50},{AAB937=0.50},{AAB787=1.50},{AAP403=1},{AAP530=2},{AAS575=0.868},{AAS574=13.500},{FEINMINAWG=24},{FEINMAXAWG=16},{ABISOMIN=9.00},{ABISOMAX=11.00},{AAU733=1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme, 1 mm², 13,5 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.14 - 1.5},{EINDRAEHTDIREKT=0.5 - 1.5},{FEINDRAEHTIG=0.14 - 1.5},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1