{wago/pg18/serie2020/2020-2291_0999-0962.prj},{NB=2020-2291_HI},{BESTNR=2020-2291},{AAU733=Abschluss- und Zwischenplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=51.10},{BAE496=1.00},{LAENGE=79.50},{BAA351=grau},{GEWICHT=3.470},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4050821049654},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2020-2291},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2020-2291},{AAO677=WAGO},{AAO676=2020-2291},{AAW338=Abschluss- und Zwischenplatte},{AAU734=Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick},{AAB422=Ja},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=http://www.wago.com/de/p/2020-2291},{FILENAME=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2