User Profile Desktop
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
Comparison
Variation:0%1% - 25%26% - 50%51% - 75%76% - 100%
Display only fully occupied table rows
Delete all
No records found.
Comparison
Add for comparison
HELP_VARIABLE
Item-No.
2022-1201
u
Bezeichnung
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, 2,5 mm², 24 A, grau
u
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Nennquerschnitt
2.50 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.75 - 4 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
1 - 4 mm²
Strip length
10 - 12 mm
No. of connection Points
2
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
5.20 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
32.50 mm
Länge
48.50 mm
Montageart
Hutschiene TH 35
Color
grau
u
Weight
5.038 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
690 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Bemessungsstrom
24.00 A
Überspannungskategorie
III
Pollution degree
3
GTIN
4050821145059
u
Zolltarifnummer
85369019
u
Ursprungsland
CN
u
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Related Equipment
Preview - Generation
Preview
3D
2D
EDA

Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices