{wago/pg18/serie2022/2022-1601_0953_0999-0962.prj},{NB=2022-1601/999-953_HI},{BESTNR=2022-1601/999-953},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.20},{BAC476=32.50},{BAA018=52.00},{GEWICHT=5.490},{AAB500=20.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4055143828833},{AAD931=85366990990},{AAP530=1},{AAS575=0.532},{AAS574=20.000},{AAU733=2-Pin-Basisklemme, 20 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{NENNQUER=-},{EINDRAEHTIG=-},{EINDRAEHTDIREKT=-},{FEINDRAEHTIG=-},{FEINDRAEHTHUELS=-},{ABISOLIERLAENGE=-},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grau},{BAC487=Polyamid},{BAH005=-},{BEMESSSTOSSSPG=-},{UEBERSPANNUNG=III},{URSPRUNG=CN},{ECLASS10=27-14-11-20},{ECLASS11=27-14-11-20},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2