{wago/pg18/serie2022/2022-1891_0999-0962.prj},{NB=2022-1891_HI},{BESTNR=2022-1891},{AAU733=Abschlussplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=31.60},{BAE496=1.00},{LAENGE=105.60},{BAA351=grau},{GEWICHT=3.520},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4055143926898},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2022-1891},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2022-1891},{AAO677=WAGO},{AAO676=2022-1891},{AAW338=Abschlussplatte},{AAU734=Abschlussplatte, 1 mm dick},{AAB422=Nein},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/2022-1891},{FILENAME=2022-1891}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2