{wago/pg18/serie2022/2022-2207_0999-0962.prj},{NB=2022-2207_HI},{BESTNR=2022-2207},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.20},{BAC476=51.30},{BAA018=80.10},{GEWICHT=15.232},{AAO663=4045454913670},{AAD931=85369010000},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=1.00},{AAB787=4.00},{AAP403=1},{AAP530=2},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme, 2.5 mm², grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 4},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=1 - 4},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grün-gelb},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=DE},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1