{wago/pg18/serie2022/2022-2257_0953_0999-0962.prj},{NB=2022-2257/999-953_HI},{BESTNR=2022-2257/999-953},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{BAC137=5.20},{BAC476=61.40},{BAA018=80.10},{GEWICHT=14.929},{AAO663=4055143299466},{AAD931=85366990990},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=1.00},{AAB787=4.00},{AAP403=1},{AAP530=2},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme, 2.5 mm², 20 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 4},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=1 - 4},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grau},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=DE},{LOD=HI}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1