{wago/pg06/serie2042/2042-3044_0999-0962.prj},{NB=2042-3044},{BESTNR=2042-3044},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{P=8},{HOEHE=77.70},{BREITE=20.70},{TIEFE=52.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=37.000},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / -30 ... +25 % | 2 Wechsler},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-49},{ECLASS81=27-14-11-49},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2042-3044},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2042-3044}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1