{wago/pg06/serie2042/2042-3829_0999-0962.prj},{NB=2042-3829},{BESTNR=2042-3829},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{P=10},{HOEHE=77.70},{BREITE=25.90},{TIEFE=52.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=80.023},{BEMERKUNGEN=AC/DC 24 V ... 230 V / +/- 10% | 4 Schließer},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-49},{ECLASS81=27-14-11-49},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2042-3829},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2042-3829}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1