{wago/pg06/serie2042/2042-3849_0999-0962.prj},{NB=2042-3849},{BESTNR=2042-3849},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{P=8},{HOEHE=77.70},{BREITE=20.70},{TIEFE=52.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=76.425},{BEMERKUNGEN=AC/DC 24 V ... 230 V / +/- 10 % | 2 Wechsler},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-49},{ECLASS81=27-14-11-49},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2042-3849},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2042-3849}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1