{wago/pg38/serie2052/2052-0391_0999-0962.prj},{NB=2052-391_HI},{BESTNR=2052-391},{AAU733=Abschlussplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=28.30},{BAE496=4.00},{LAENGE=34.40},{BAA351=grau},{GEWICHT=1.290},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4066966154702},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2052-391},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2052-391},{AAO677=WAGO},{AAO676=2052-391},{AAW338=Abschlussplatte},{AAU734=Abschlussplatte, für Klemmen mit Rastfuß, 3.4 mm dick},{AAB422=Nein},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/2052-391},{FILENAME=2052-391}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1