{wago/pg33/serie2059/2059-0303_0999-0962.prj},{NB=2059-303/998-403},{BESTNR=2059-303/998-403},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.14 - 0.5},{QUERSCHNITT2=26 - 20},{ABISOLIERLAENGE=4 - 5.5},{HINWEIS=Kein Wiederanschluss kleinerer Leiterquerschnitte | Abisolierlänge 6 - 7.5 mm},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=3},{RM=3.00},{P=3},{HOEHE=2.70},{BREITE=8.90},{TIEFE=7.90},{FARBE=weiß},{GEWICHT=0.244},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) - 0.1 mm},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2059-303_998-404},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2059-303_998-404}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1