{wago/pg33/serie2059/2059-0323_0999-0962.prj},{NB=2059-323/998-403_HI},{BESTNR=2059-323/998-403},{BEZEICHNUNG=SMD-Leiterplattenklemme, 0.5 mm², 5 A, schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.14 - 0.5},{QUERSCHNITT2=26 - 20},{ABISOLIERLAENGE=4 - 5.5},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=3},{RM=3.00},{P=1},{HOEHE=2.70},{BREITE=8.90},{TIEFE=7.90},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=0.200},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2059-323_998-403},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2059-323_998-403}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1