{wago/pg33/serie2059/2059-0904_0021_0999-0962.prj},{NB=2059-904/021-000},{BESTNR=2059-904/021-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=3},{RM=3.00},{P=4},{HOEHE=20.50},{BREITE=14.40},{TIEFE=2.50},{FARBE=weiß},{GEWICHT=0.400},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) + 2.4 mm},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-14-92-14},{ECLASS81=27-14-92-14},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2059-904_021-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2059-904_021-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1