{wago/pg33/serie2060/2060-1872_0999-0962.prj},{NB=2060-1872/998-404},{BESTNR=2060-1872/998-404},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 0.75},{QUERSCHNITT2=24 - 18},{ABISOLIERLAENGE=7 - 9},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=9},{RM=8.00},{P=2},{HOEHE=4.50},{BREITE=7.90},{TIEFE=13.10},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=1.199},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) - 0.1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2060-1872_998-404},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2060-1872_998-404}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1