{wago/pg33/serie2060/2060-0962_0028_0999-0962.prj},{NB=2060-962/028-000},{BESTNR=2060-962/028-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=9},{RM=8.00},{P=2},{HOEHE=28.00},{BREITE=11.40},{TIEFE=2.60},{FARBE=weiß},{GEWICHT=0.490},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) - 0.6 mm},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-14-92-14},{ECLASS81=27-14-92-14},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2060-962_028-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2060-962_028-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1