{wago/pg33/serie2061/2061-1622_0999-0962.prj},{NB=2061-1622/998-404},{BESTNR=2061-1622/998-404},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 1.5},{QUERSCHNITT2=20 - 16},{ABISOLIERLAENGE=7 - 10},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=18},{RM=6.00},{P=2},{HOEHE=5.60},{BREITE=11.70},{TIEFE=15.20},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=1.843},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) - 0.3 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2061-1622_998-404},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2061-1622_998-404}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1