{wago/pg04/serie2086/2086-1102_0997-060x.prj},{NB=2086-1106/997-607},{BESTNR=2086-1106/997-607},{BEZEICHNUNG=THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=17.5},{RM=3.50},{P=6},{HOEHE=13.60},{BREITE=21.70},{TIEFE=7.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=2.990},{BEMERKUNGEN=L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1 (+0.1) mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2086-1106_997-607},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2086-1106_997-607}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 11