{wago/pg04/serie2086/2086-3202_0300-0000.prj},{NB=2086-3204/300-000},{BESTNR=2086-3204/300-000},{BEZEICHNUNG=THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=17.5},{RM=5.00},{P=4},{HOEHE=7.80},{BREITE=19.20},{TIEFE=13.60},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=MIN},{BEMERKUNGEN=L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1 (+0.1) mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2086-3204_300-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2086-3204_300-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7