{wago/pg02/serie209/0209-0190_0999-0962.prj},{NB=209-190_HI},{BESTNR=209-190},{AAU733=Trennwand Ex e/Ex i, orange},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=57.30},{BAE496=3.00},{LAENGE=90.00},{BAA351=orange},{GEWICHT=9.520},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4017332241311},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/209-190},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/209-190},{AAO677=WAGO},{AAO676=209-190},{AAW338=Trennwand Ex e/Ex i},{AAU734=Trennwand Ex e/Ex i, 3 mm dick, 90 mm breit},{AAB422=Ja},{AAM355=Nein},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/209-190},{FILENAME=209-190}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1