{wago/pg02/serie209/0209-0192_0999-0962.prj},{NB=209-192_HI},{BESTNR=209-192},{AAU733=Trennwand Ex e/Ex i, orange},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=69.30},{BAE496=3.00},{LAENGE=125.50},{BAA351=orange},{GEWICHT=15.720},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4045454654320},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/209-192},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/209-192},{AAO677=WAGO},{AAO676=209-192},{AAW338=Trennwand Ex e/Ex i},{AAU734=Trennwand Ex e/Ex i, 3 mm dick, 125.5 mm breit},{AAB422=Ja},{AAM355=Nein},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/209-192},{FILENAME=209-192}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 1