{wago/pg26/serie2091/2091-1702_0999-0962.prj},{NB=2091-1706},{BESTNR=2091-1706},{BEZEICHNUNG=Lötstiftleiste 6-polig Rastermaß 3,5 mm schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=6},{HOEHE=12.90},{BREITE=2.50},{TIEFE=20.00},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=0.600},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 2.5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.2 +0.1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2091-1706},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2091-1706}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11