{wago/pg26/serie2092/2092-1402_0005_0999-0962.prj},{NB=2092-1405/005-000},{BESTNR=2092-1405/005-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.00},{P=5},{HOEHE=19.50},{BREITE=33.00},{TIEFE=14.40},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 7 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.6 +0.1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=3.540},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-1405_005-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-1405_005-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8