{wago/pg26/serie2092/2092-1402_0205_0999-0962.prj},{NB=2092-1403/205-000},{BESTNR=2092-1403/205-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.00},{P=3},{HOEHE=19.50},{BREITE=23.00},{TIEFE=14.40},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 7 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.6 +0.1 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=2.490},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-1403_205-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-1403_205-000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 4