{wago/pg26/serie2092/2092-1422_0005_0999-0962.prj},{NB=2092-1425/005-000},{BESTNR=2092-1425/005-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.00},{P=5},{HOEHE=14.40},{BREITE=33.00},{TIEFE=19.50},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 7 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.6 +0.1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=3.640},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-1425_005-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-1425_005-000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 8