{wago/pg26/serie2092/2092-1522_0002_0999-0962.prj},{NB=2092-1523/002-000},{BESTNR=2092-1523/002-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.00},{P=3},{HOEHE=18.20},{BREITE=17.20},{TIEFE=30.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=6.600},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-1523_002-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-1523_002-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5