{wago/pg26/serie2092/2092-1632_0024_0999-0962.prj},{NB=2092-1633/024-000},{BESTNR=2092-1633/024-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=5.00},{P=3},{HOEHE=13.60},{BREITE=29.00},{TIEFE=31.80},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=3.360},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 7.8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 6.8 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-1633_024-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-1633_024-000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 5