{wago/pg26/serie2092/2092-1702_0999-0962.prj},{NB=2092-1706},{BESTNR=2092-1706},{BEZEICHNUNG=THT-Stiftleiste, 16 A, schwarz, 6-polig},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{RM=5.00},{P=6},{HOEHE=14.60},{BREITE=28.90},{TIEFE=2.80},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=1.270},{BEMERKUNGEN=L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 3.9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.6 (+0.1) mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-1706},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-1706}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10