{wago/pg26/serie2092/2092-1702_0999-0962.prj},{NB=2092-1706},{BESTNR=2092-1706},{BEZEICHNUNG=THT-Stiftleiste, 16 A, schwarz, 6-polig},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{RM=5.00},{P=6},{HOEHE=14.60},{BREITE=28.90},{TIEFE=2.80},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=1.270},{BEMERKUNGEN=L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 3.9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.6 (+0.1) mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-1706},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-1706}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 10