{wago/pg26/serie2092/2092-1722_0999-0962.prj},{NB=2092-1726},{BESTNR=2092-1726},{BEZEICHNUNG=Lötstiftleiste, 6-polig},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{RM=5.00},{P=6},{HOEHE=7.60},{BREITE=29.20},{TIEFE=12.30},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=1.660},{BEMERKUNGEN=L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.6 (+0.1) mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-1726},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-1726}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 10