{wago/pg26/serie2092/2092-3102_0002_0999-0962.prj},{NB=2092-3103/002-000},{BESTNR=2092-3103/002-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 2.5},{QUERSCHNITT2=24 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=7.50},{P=3},{HOEHE=35.40},{BREITE=20.00},{TIEFE=13.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=3.862},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-3103_002-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-3103_002-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4