{wago/pg26/serie2092/2092-3302_0999-0962.prj},{NB=2092-3303},{BESTNR=2092-3303},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=7.50},{P=3},{HOEHE=15.40},{BREITE=20.00},{TIEFE=12.50},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.5 +0.1 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=3.500},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-3303},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-3303}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4