{wago/pg26/serie2092/2092-3422_0005_0999-0962.prj},{NB=2092-3423/005-000},{BESTNR=2092-3423/005-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=7.50},{P=3},{HOEHE=14.40},{BREITE=28.00},{TIEFE=19.50},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7.2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 5.5 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 4.5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.6 +0.1 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=2.900},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-3423_005-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-3423_005-000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 4