{wago/pg35/serie2104/2104-1291_0999-0962.prj},{NB=2104-1291_HI},{BESTNR=2104-1291},{AAU733=Abschluss- und Zwischenplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=30.45},{BAE496=1.00},{LAENGE=69.50},{BAA351=grau},{GEWICHT=2.320},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4055143975452},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2104-1291},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2104-1291},{AAO677=WAGO},{AAO676=2104-1291},{AAW338=Abschluss- und Zwischenplatte},{AAU734=Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick},{AAB422=Ja},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=http://www.wago.com/de/p/2104-1291},{FILENAME=2104-1291}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2