{wago/pg35/serie2106/2106-1391_0999-0962.prj},{NB=2106-1391_HI},{BESTNR=2106-1391},{AAU733=Abschluss- und Zwischenplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=32.90},{BAE496=1.00},{LAENGE=90.80},{BAA351=grau},{GEWICHT=2.900},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4055143745406},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2106-1391},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2106-1391},{AAO677=WAGO},{AAO676=2106-1391},{AAW338=Abschluss- und Zwischenplatte},{AAU734=Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick, für 3-Leiter-Klemmen},{AAB422=Ja},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=http://www.wago.com/de/p/2106-1391},{FILENAME=2106-1391}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2